Publiceer je producten
Zero 50x35 Wc
Zero 50x35 Wc

    Zero 50x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • Codici, colori e finiture 

      01 1150 0001  Bianco lucido

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ZERO_wc_sospeso_50x35_0111500001
    • ProductfamilieZERO
    • ProductgroepWC
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-07-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)265
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)22
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamToilets
    • UNSPSC-code30181505
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION