Publiceer je producten
FANCY Left Washbasin Without Trap 40cm
Cosmic

FANCY Left Washbasin Without Trap 40cm

Left washbasin without trap (40x20x15 cm)

Specificatie
  • There are two washbasin options: bright and matte finish. 

    01 - Glossy
    02 - Matte

    It possible to add a furniture with four finishes

Technische specificatie
  • Unieke ref.747xx0600
  • ProductfamilieFANCY
  • ProductgroepWASHBASINS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-09-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)150
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMassief oppervlak
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)5.39
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
  • OmniClass-titelBathroom Units
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText