Publiceer je producten
FANCY Washbasin without trap
FANCY Washbasin without trap
    Cosmic

    FANCY Washbasin without trap

    Washbasin without trap (60x45x15 cm)
    Specificatie
    • There are two washbasin options: 01 - Glossy 02 - Matte
    Technische specificatie
    • Unieke ref.747xx1004
    • ProductfamilieFANCY
    • ProductgroepWASHBASINS
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-09-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)150
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)450
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMassief oppervlak
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)12.15
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Unit Modules
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-titelBathroom Units
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText