Publiceer je producten
113710 SHA XS hurktoilet
DELABIE

113710 SHA XS hurktoilet

Hurktoilet in te bouwen in de vloer, 500 x 220 x 600 mm. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm. Geperste kom, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud en een betere hygiëne. De vorm van de kom is universeel. Antislip bodem waar de voeten moeten staan. Afvoer: Ø 100 mm. Spoelsysteem met 1 sproeistuk in RVS 304. Gewicht: 5 kg. 30 jaar garantie. [Oude referentie: 0113370019]
Technische specificatie
  • Unieke ref.113710
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepHurktoilet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-11-07
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika