Publiceer je producten
453140 MINERALCAST collectieve wastafel wandmodel
DELABIE

453140 MINERALCAST collectieve wastafel wandmodel

Collectieve wastafel te bevestigen aan de muur, 3 plaatsen. MINERALCAST: samengesteld materiaal op basis van natuurlijke mineralen en polyesterhars. Geschikt voor gebruik in utiliteiten. Ideaal voor scholen. Homogeen oppervlak, zonder poreusheid, voor een gemakkelijke reiniging. Wastafel gegoten in één stuk, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud en een betere hygiëne. Aangenaam om aan te raken. Met hellend vlak om het water te laten wegvloeien. Met kraangat Ø 35 in het midden. Geleverd met 3 afvoerpluggen 1" 1/4. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd. Wit type RAL 9016. CE markering. Conform de norm EN 14296. Gewicht: 63 kg. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.453140
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-23
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalNatuurlijke acrylsteen
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika