Publiceer je producten
120110BK ALGUI waskom opbouwmodel
120110BK ALGUI waskom opbouwmodel
    DELABIE

    120110BK ALGUI waskom opbouwmodel

    Waskom te plaatsen op blad, Ø 375 mm. Geschikt voor het plaatsen van een verhoogd model of muurmodel kraan/mengkraan. Binnendiameter van de waskom: 310 mm. Bacteriostatisch RVS 304. Dikte rvs: 1,2 mm. Afwerking in mat zwart Teflon®. Naadloos uit een stuk geperst, zonder lassen. Afgeronde vorm. Geleverd zonder afvoerplug. Het is mogelijk om een zwarte (6110BK) of een verchroomde afvoerplug (6110) toe te voegen. Zonder overloop. CE markering. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 3,8 kg. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.120110BK
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWASTAFEL
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)165
    • Breedte (mm)375
    • Diepte (mm)375
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)3060
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015-beschrijvingCounter top wash basins

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika