Publiceer je producten
120130 BOB wastafel wandmodel
DELABIE

120130 BOB wastafel wandmodel

Wastafel te bevestigen aan de muur. Binnendiameter van de wastafel: 310 mm. Sober en strak design. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm. Afgeronde vorm. Vandaalbestendig: wastafel met gesloten onderkant, verborgen sifon. Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzij de bevestigingsplaat in rvs. Zonder kraangat. Geleverd met afvoerplug 1" 1/2 en hevel. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd. CE keurmerk. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 5,5 kg. 30 jaar garantie. [Oude referentie: 3411130000]
Technische specificatie
  • Unieke ref.120130
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-03-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)285
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)400
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika