Publiceer je producten
120250 CANAL collectieve wastafel wandmodel
DELABIE

120250 CANAL collectieve wastafel wandmodel

Collectieve wastafel te bevestigen aan de muur, 2 plaatsen - 1.200 mm. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 0,8 mm voor de kom en 1,5 mm voor de omtrek en de montagebeugels. Eenvoudig te plaatsen: rvs is minder zwaar dan andere materialen. Het is mogelijk muurkranen of kranen op blad te installeren. Afloop rechts. Zonder kraangat. Geleverd met afvoerplug 1"1/2. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd. CE markering. Conform de norm EN 14296. Gewicht: 7,6 kg. Het is mogelijk een spatwand te plaatsen in bacteriostatisch RVS 304 (ref. 100250). 30 jaar garantie. [Oude referentie: 0211250015]
Technische specificatie
  • Unieke ref.120250
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika