Publiceer je producten
120650 Quadra waskom opbouwmodel
120650 Quadra waskom opbouwmodel
120650 Quadra waskom opbouwmodel
    DELABIE

    120650 Quadra waskom opbouwmodel

    Waskom opbouwmodel, 380 x 380 mm. Geschikt voor het plaatsen van een verhoogd model of muurmodel kraan/mengkraan. Binnendiameter van de waskom: 310 mm. Uitsnijding in het werkblad: 310 mm. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm. Naadloos uit een stuk geperst, zonder lassen. Afgeronde vorm. Geleverd met afvoerplug 1"1/4. Zonder overloop. CE markering. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 3 kg. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.120650
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWASTAFEL
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)72
    • Breedte (mm)380
    • Diepte (mm)380
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika