Publiceer je producten
121180 MINI BAILA wastafel muurmodel
121180 MINI BAILA wastafel muurmodel
121180 MINI BAILA wastafel muurmodel
    DELABIE

    121180 MINI BAILA wastafel muurmodel

    Wastafel te bevestigen aan de muur. Binnendiameter van de wastafel: 310 mm. Een decoratief element. Bacteriostatisch RVS 304. Dikte RVS: 1 mm. Mat gepolijste afwerking. Afgeronde vorm. Met kraangat Ø 35 in het midden. Geleverd met afvoerplug 1"1/4. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd. CE markering. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 4,1 kg. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.121180
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWASTAFEL
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-11-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)290
    • Breedte (mm)375
    • Diepte (mm)430
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika