Publiceer je producten
123400 PMR XS wastafel wandmodel
DELABIE

123400 PMR XS wastafel wandmodel

Handwasbakje te bevestigen aan de muur. Binnendiameter van het handwasbakje: 310 mm. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm. Afgeronde vorm. Met kraangat Ø 35 rechts. Geleverd met afvoerplug 1"1/4. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd. CE. markering Conform de norm EN 14688. Gewicht: 3,9 kg. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.123400
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)150
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)390
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika