Publiceer je producten
134170 Wandurinoir DELTA
134170 Wandurinoir DELTA
134170 Wandurinoir DELTA
134170 Wandurinoir DELTA
    DELABIE

    134170 Wandurinoir DELTA

    Individueel wandurinoir zonder spoelrand.
    Kan geplaatst worden op elk standaard voorwandsysteem beschikbaar in de markt.
    Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking.
    Dikte RVS: 1,2 mm.
    Toevoer langs boven (opbouw).
    Ingebouwde afvoer. Verborgen sifon.
    Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzij de bevestigingsplaat in rvs.
    Geleverd met sifon 1" 1/2, bevestigingen en TORX antidiefstal schroeven.
    CE markering. Conform de norm EN 13407 voor een spoeling van 2 L.
    Gewicht: 7,5 kg.
    30 jaar garantie.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.134170
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepUrinoirs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)585
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)385
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)5.18
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010235
    • ETIM-naamUrinal
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 21 00
    • OmniClass-titelUrinals

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika