Publiceer je producten
134718 DELTACÉRAM wandurinoir
DELABIE
Gearchiveerd

134718 DELTACÉRAM wandurinoir

Individueel wandurinoir zonder spoelrand. Kan geplaatst worden op elk standaard voorwandsysteem, beschikbaar in de markt. Keramiek. Toevoer langs achter (inbouw). Ingebouwde of zichtbare afvoer. Verborgen afvoer. Geleverd met een sproeikop, afvoerplug en sifon 1"1/2. Bevestigingen meegeleverd. CE markering. Conform de norm EN 13407 voor een spoeling van 2 liter. Gewicht: 11,5 kg.
Technische specificatie
  • Unieke ref.134718
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepUrinoirs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-11-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)582
  • Breedte (mm)280
  • Diepte (mm)348
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
  • Nettogewicht (kg)6293
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamUrinals
  • UNSPSC-code30181506
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93
  • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal and WC fittings
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-titelUrinals