Publiceer je producten
180150 Uitgietbak staand model
DELABIE

180150 Uitgietbak staand model

Staande uitgietbak. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte RVS: 1 mm. Naadloos uit een stuk geperst, zonder lassen. Glad oppervlak voor een eenvoudige reiniging. Regelbare hoogte tot 40 mm. Geleverd met afvoerplug 1" 1/2. Zonder overloop. Scharnierende rvs rooster voor het dragen van een emmer. Gewicht: 10, 6 kg. 30 jaar garantie. [Oude referentie: 0710150000]
Technische specificatie
  • Unieke ref.180150
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepCombinatie
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)345
  • Breedte (mm)480
  • Diepte (mm)480
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika