Publiceer je producten
182310 SXS mechanisch handwasbakje
DELABIE

182310 SXS mechanisch handwasbakje

Handwasbakje met kniebediening, te bevestigen aan de muur. Bacteriostatisch RVS 304. Dikte RVS: 0,8 mm. Afgeronde vorm. Zonder spatwand. Deze versie beschikt over: een uitloop met zwanenhals, een zelfsluitende kraan met soepele bediening met zelfsluiting na 7 seconden en een voormenger met terugslagkleppen. Bestaat als naakt model, zonder kraan (ref. 181310). Afvoerplug met platte rooster, zonder schroef: gemakkelijk te reinigen en vandaalbestendig. Waterbesparend: debiet ingesteld op 3 l/min. Maximale hygiëne: geen enkel manueel contact met de kraan. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd. CE markering. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 4,3 kg. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.182310
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-11-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)250
  • Breedte (mm)385
  • Diepte (mm)383
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika