Publiceer je producten
188000 Hygiënisch handwasbakje met hoge spatwand
188000 Hygiënisch handwasbakje met hoge spatwand
    DELABIE

    188000 Hygiënisch handwasbakje met hoge spatwand

    Wastafel voor ziekenhuis, muurmodel met spatwand van 450 mm. Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen, zorginstellingen en medische kantoren. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm. Zonder kraangat. Glad oppervlak en afgeronde randen voor een gemakkelijke reiniging. Diepe kom om het risico op spatten te beperken en om de handen comfortabel te wassen. Geleverd met afvoerplug 1"1/4. Zonder overloop. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.188000
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWASTAFEL
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)667
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)450
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika