Publiceer je producten
2446LEP SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie
DELABIE

2446LEP SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie

SECURITHERM muurmengkraan voor wastafel met drukcompensatie (EP). Muurmengkraan met platte draaibare onderuitloop L.150 met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter. Antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd). Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie. Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden). Debiet ingesteld op 5 l/min. Lichaam in messing verchroomd. Bediening met hygiënische hendel. Geleverd met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen. Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel. Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2446LEP
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafelmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)192
  • Breedte (mm)215
  • Diepte (mm)243
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1607
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 19 15
  • OmniClass-titelPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika