Publiceer je producten
2565T5EP SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie
DELABIE

2565T5EP SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie

SECURITHERM wastafelmengkraan met drukcompensatie, op blad. Eéngats ééngreepsmengkraan met vaste uitloop H.205 mm L.170 mm. Hoge mengkraan met BIOSAFE hygiënische kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter. Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd). Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie. Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming). Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet ingesteld op 5 l/min. Lichaam en voet in verchroomde messing. Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.185 mm. PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen. Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. Mecanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2565T5EP
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafelmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-11-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)331
  • Breedte (mm)50
  • Diepte (mm)211
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1343
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 19 15
  • OmniClass-titelPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika