Publiceer je producten
2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP wastafelmengkraan met drukcompensatie
2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP wastafelmengkraan met drukcompensatie
2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP wastafelmengkraan met drukcompensatie
    DELABIE

    2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP wastafelmengkraan met drukcompensatie

    BIOCLIP SECURITHERM wastafelkraan met drukcompensatie, zonder trekplug en afvoer. Volledig demonteerbare mengkraan voor reiniging/desinfectie. Anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd). Vaste rechte uitloop H.95 L.120 met hygiënische straalbreker. Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie. Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden). Bediening met volle greep. Verstevigde bevestiging. Met PEX slangen F3/8" met terugslagkleppen en filters. Stopkranen in messing verchroomd.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2821TEP
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)228
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)171
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1719
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015-codePr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015-beschrijvingMechanical mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 19 15
    • OmniClass-titelPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika