Publiceer je producten
350505S Rechte matte Basic greep, Ø 32, 500 mm
DELABIE

350505S Rechte matte Basic greep, Ø 32, 500 mm

Rechte Basic steungreep voor personen met beperkte mobiliteit. Buis Ø 32, lengte 500 mm. Rechte wandgreep in rvs 304 mat gepolijst. Bevestiging a.d.h.v. plaat met 3 bevestigingsgaten, verborgen. 30 jaar garantie. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.350505S
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)73
  • Breedte (mm)572
  • Diepte (mm)72
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)605
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011028
  • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika