Publiceer je producten
35082W Basic hoeksteun 135°, wit, 400 x 400 mm
DELABIE

35082W Basic hoeksteun 135°, wit, 400 x 400 mm

3.8 van de 5 sterren3.8(5 reviews)
Basic hoeksteun 135° Ø 32, voor mindervaliden. Gebogen steungreep voor WC in geëpoxeerd wit rvs. 3 bevestigingspunten: de pols kan niet doorschuiven en de installatie wordt vereenvoudigd. Verborgen bevestiging a.d.h.v. plaat met 3 bevestigingsgaten. Afmetingen: 400 x 400 mm. 30 jaar garantie. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.35082W
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-11-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)356
  • Breedte (mm)72
  • Diepte (mm)756
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)599
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika