Publiceer je producten
35481W Haakse Basic greep 2 muren met verstelbare verticale stang Ø 32, wit
DELABIE

35481W Haakse Basic greep 2 muren met verstelbare verticale stang Ø 32, wit

Haakse Basic douchegreep 2 muren met verstelbare verticale stang, Ø 32, voor mindervaliden. Rvs geëpoxeerd wit. Plaatsing van de verticale stang is regelbaar bij de installatie: het is mogelijk de verticale stang naar links of rechts te schuiven. Kan zowel links als rechts geplaatst worden. Bevestiging a.d.h.v. plaat met 3 bevestigingsgaten, verborgen. Afmetingen: 1.150 x 750 x 750 mm, Ø 32. 30 jaar garantie. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.35481W
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-09-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)786
  • Breedte (mm)786
  • Diepte (mm)1216
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)2707
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika