Publiceer je producten
379DERB BLACK BINOPTIC elektronische kraan
379DERB BLACK BINOPTIC elektronische kraan
379DERB BLACK BINOPTIC elektronische kraan
379DERB BLACK BINOPTIC elektronische kraan
379DERB BLACK BINOPTIC elektronische kraan
379DERB BLACK BINOPTIC elektronische kraan
    DELABIE

    379DERB BLACK BINOPTIC elektronische kraan

    Elektronische wastafelkraan in mat zwart, voor installatie in technische ruimte : Individuele elektronische sturing IP65. Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V. Debiet ingesteld op 3 l/min à 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Kalkwerende straalbreker. Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24h na laatste gebruik). Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop. Filter en elektroventiel M3/8". Lichaam in messing verchroomd. Uitvoering in mat zwart chroom. Uitloop L.205 mm voor installatie in technische ruimte ≤ 190 mm. Detectiekabel L.120, toevoerslangen en bevestiging gegroepeerd. Antiblokkeerveiligheid in stromende toestand. Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacteriegroei). Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.379DERB
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-01-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)40
    • Breedte (mm)40
    • Diepte (mm)253
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1086
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010340
    • ETIM-naamElectronic tap
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika