Publiceer je producten
428156 TEMPOMATIC urinoirkraan
DELABIE
Gearchiveerd

428156 TEMPOMATIC urinoirkraan

Elektronische urinoirkraan met technische ruimte: Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen, elektronische sturing met elektroventiel, filter en stopkraan M1/2". Installatie in technische ruimte, met wand ≤ 155 mm. Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie. Detectie afstand, zelfsluiting en debiet regelbaar bij de installatie. Activatie na 3 seconden aanwezigheid. Mogelijkheid tot automatische voorspoeling. Zelfsluiting na 3 seconden regelbaar tussen 3 en 12 seconden. Hygiënische periodieke spoeling, elke 24 h na het laatste gebruik: voorkomt leegstand van de hevel. Debiet 0,3 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar. Verzonken rozet. Inkortbare draadstang. Compatibel met regenwater. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.428156
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepUrinoirkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-02-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)60
  • Breedte (mm)60
  • Diepte (mm)4
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)796
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC010210
  • ETIM-naamElectronic urinal flusher
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Urinals
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-titelUrinals