Publiceer je producten
441157 TEMPOMATIC elektronische kraan
441157 TEMPOMATIC elektronische kraan
441157 TEMPOMATIC elektronische kraan
    DELABIE

    441157 TEMPOMATIC elektronische kraan

    Elektronische wastafelkraan voor installatie in technische ruimte: Individuele elektrische sturing IP65. Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Kalkwerende straalbreker. Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). Vaste verchroomde uitloop L.170 mm met blokkeringspen en contramoer. Verzonken rozet. Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie. Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand. Voor wand ≤ 155 mm. Elektroventiel M3/8" met filterdichting. Verzonken rozet. Inkortbare draadstangen. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.441157
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)60
    • Diepte (mm)185
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1887
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010340
    • ETIM-naamElectronic tap
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika