Publiceer je producten
492006 TEMPOMATIC MIX 3
DELABIE
Gearchiveerd

492006 TEMPOMATIC MIX 3

Elektronische wastafelmengkraan op blad: Stroomtoevoer via 223 Lithium 6 V batterij geïntegreerd. Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Kalkwerende straalbreker. Periodieke spoeling (~60 sec elke 24 h na laatste gebruik). Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop. Lichaam in massief messing verchroomd. Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven, met pictogram waardoor onmiddellijke identificatie mogelijk is. PEX slangen F3/8" met stopkraantjes, filters en terugslagkleppen. Verstevigde bevestigingen met 2 rvs staafjes. Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand. Temperatuurregeling op de zijkant met standaard mengsleutel, met regelbare temperatuurbegrenzing. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.492006
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafelmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-09-05
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets