Publiceer je producten
5070N L-vormige douchestang in antibacterieel wit Nylon, H. 750 mm
5070N L-vormige douchestang in antibacterieel wit Nylon, H. 750 mm
5070N L-vormige douchestang in antibacterieel wit Nylon, H. 750 mm
5070N L-vormige douchestang in antibacterieel wit Nylon, H. 750 mm
5070N L-vormige douchestang in antibacterieel wit Nylon, H. 750 mm
    DELABIE

    5070N L-vormige douchestang in antibacterieel wit Nylon, H. 750 mm

    L-vormige greep Ø 32, voor personen met beperkte mobiliteit. Steungreep die ervoor zorgt dat men zich op een veilige manier kan verplaatsen in douche of bad. Doet dienst als douchestang in combinatie met verstelbare zeepschaal en/of glijstuk voor handdouche. Antibacteriële behandeling NylonClean: optimale bescherming tegen bacteriegroei. Kan zowel links als rechts geplaatst worden. Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en zorginstellingen. Slijtvast polyamide (Nylon): versterkt met corrosiebestendige staalkern van 2 mm dik. Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch. Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen. UV-bestendig. Aangenaam en warm om aan te raken. Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep. Verborgen bevestigingen door afdekplaat 6 bevestigingsgaten, Ø 73. Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton. Afmetingen: 750 x 450 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale toelaatbare belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5070N
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToegankelijkheid
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)523
    • Breedte (mm)821
    • Diepte (mm)70
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2212
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika