Publiceer je producten
5081P2 Hoeksteun 135° in glanzend rvs, 400 x 400 mm
DELABIE

5081P2 Hoeksteun 135° in glanzend rvs, 400 x 400 mm

Hoeksteun 135° Ø 32, voor personen met beperkte mobiliteit. Gebogen steungreep kan gebruikt worden als steun (horizontaal gedeelte) en als greep (gebogen deel 135°) voor WC, douche of bad. Kan zowel links als rechts gebruikt worden. Afmetingen: 400 x 400 mm. Buis in bacteriostatisch rvs 304. Glanzend gepolijste UltraPolish uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud. Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure “ArN-Securit”). Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep. Verborgen bevestigingen met rozet in rvs 304, Ø 72, 3 bevestigingsgaten. Rozetten en afdekplaatjes in rvs 304. Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.5081P2
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-04-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)230
  • Breedte (mm)451
  • Diepte (mm)70
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1086
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika