Publiceer je producten
510042N Dubbele kledinghaak
DELABIE

510042N Dubbele kledinghaak

Dubbele kledinghaak. Kapstok met 2 haken in slijtvast wit polyamide (Nylon). Buis Ø 10. Kledinghaak met verborgen bevestigingen. Afmetingen: Ø 62 x 42 mm. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.510042N
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-03-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)62
  • Breedte (mm)62
  • Diepte (mm)42
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalNylon
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)32
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
  • OmniClass-titelCoat Hooks

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika