Publiceer je producten
510047W Kledinghaak
DELABIE

510047W Kledinghaak

Compacte design kledinghaak. Handdoekhaak wandmodel. Kapstok met 1 haak in wit geëpoxeerd RVS 304. Verborgen bevestigingen. Afmetingen: Ø 18 x 40 mm. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.510047W
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-10-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)18
  • Breedte (mm)18
  • Diepte (mm)40
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)67
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
  • OmniClass-titelCoat Hooks

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika