Publiceer je producten
510150 Afdekplaatje voor opklapbare greep, glanzend
DELABIE

510150 Afdekplaatje voor opklapbare greep, glanzend

Afdekplaatje in verchroomd ABS voor steungreep. Afdekplaatje voor bevestigingsschroeven wanneer de opklapbare greep niet gemonteerd is. Beperkt het aantal opklapbare grepen in een etablissement doordat de greep enkel dient gemonteerd te worden wanneer nodig. Voorbeeld: wanneer een hotel of ziekenhuis tijdelijk een mindervalide herbergt. Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.510150
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)230
  • Breedte (mm)105
  • Diepte (mm)17
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalABS
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)263
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika