Publiceer je producten
510204 Spiegelkast met 4 functies
510204 Spiegelkast met 4 functies
    DELABIE

    510204 Spiegelkast met 4 functies

    Spiegelkast met 4 functies: spiegel, elektronische zeepverdeler en kraan, automatische handendroger. Design spiegelkast in mat zwart melamine en RVS 304. Geen manueel contact voor een betere hygiëne: zeepverdeler, kraan en handendroger met automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog. Snelle en eenvoudige installatie: - Slechts één elektrische aansluiting voor alle elementen: netspanning 230 V / 50-60 Hz. - Aansluiting langs boven of via de binnenkant van de spiegelkast. - Aansluiting water M3/8". - Verborgen bevestigingen. Spiegelkast geleverd met rvs schroeven voor betonnen muur of houtversterking. - Regelbare scharnieren. Module met 4 functies: Glazen spiegel van 4 mm dik en zwart glazen band onderaan met verlichte pictogrammen. Elektronische zeepverdeler: - Besparende doseerpomp - Reservoir met grote inhoud: 5 liter. - Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimzeep. Elektronische wastafelkraan *: - Antistagnatie elektroventiel. - Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. - Kalkwerende straalbreker. - Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). - Stopkraan. Handendroger met dubbele luchtstraal: - Ultrasnelle droogtijd. - Luchtsnelheid: 360 km/h. Luchtverplaatsing: 36 l/s. - Beperkt energieverbruik: 704 W. - Geluidsniveau: 74 dBA. - Klasse I, IP23. - 3 jaar garantie. Verlichting van de wastafel door LED strips. Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel. Anti-blokkeerveiligheid: stopt automatisch bij voortdurend gebruik. Opbergplank geïntegreerd. Meerdere spiegelkasten kunnen worden samengevoegd om een spiegelwand te creëren: verbindingsschroeven meegeleverd. Afmetingen: 800 x 223 x 1 000 mm. Gewicht: 39 kg. Spiegelkast met 30 jaar garantie. CE. * Voorzie een PREMIX mengautomaat.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.510204
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-07-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1000
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)223
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMirror Glass
    • Secundair materiaalMelamine
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)3971
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53
    • Uniclass 2015-beschrijvingMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika