Publiceer je producten
510405 Opklapbaar douchezitje met vloersteun
510405 Opklapbaar douchezitje met vloersteun
510405 Opklapbaar douchezitje met vloersteun
510405 Opklapbaar douchezitje met vloersteun
    DELABIE

    510405 Opklapbaar douchezitje met vloersteun

    Opklapbaar douchezitje met voet. Douchezitje geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. Volle zitting met antislip oppervlak in polypropyleen. Zitje gemakkelijk te onderhouden en comfortabel. Inklapbare voetsteun met plooimechanisme. Structuur in witte aluminium buis Ø 25 x 2 mm. Verborgen bevestigingen. Afmetingen: 410 x 360 x 480 mm. Plaats inname in opgeklapte toestand: 85 x 562 mm. Zithoogte: 480 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. Opklapbaar douchezitje muurmodel met 30 jaar garantie. CE markering.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.510405
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToegankelijkheid
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-09-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)480
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)86
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2337
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010872
    • ETIM-naamShower seat
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_51_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary seats
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika