Publiceer je producten
510465S Rechthoekige afvalkorf in RVS 304, muurmodel, 20 liter
510465S Rechthoekige afvalkorf in RVS 304, muurmodel, 20 liter
    DELABIE

    510465S Rechthoekige afvalkorf in RVS 304, muurmodel, 20 liter

    Rechthoekige wandvuilbak voor gebruikte handdoekjes en papier. Inhoud: 20 liter. Uitvoering in mat gepolijst bacteriostatisch RVS 304. Design: past perfect bij de handdoekverdeler 510601S. Dikte rvs: 0,8 mm. Afmetingen: 170 x 275 x 480 mm. Afvalkorf in rvs met 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.510465S
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-01-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)480
    • Breedte (mm)275
    • Diepte (mm)175
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)3.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSolid Waste Bins
    • OmniClass-nummer23-21 43 23
    • OmniClass-titelSanitary Waste Receptacles

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika