Publiceer je producten
510583 Verdeler voor vloeibare zeep, muurmodel 0,5 liter
DELABIE

510583 Verdeler voor vloeibare zeep, muurmodel 0,5 liter

Zeepverdeler, muurmodel met soepele bediening. Verdeler voor vloeibare zeep of hydroalcoholische gel. Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel. Afdekplaat in bacteriostatisch rvs 304. Monoblok afdekplaat (uit één stuk gevormd), voor een gemakkelijk onderhoud en een betere hygiëne. Soepele drukknop: geschikt voor iedereen, personen met beperkte mobiliteit, gehandicapte, kind... Anti-blokkeerveiligheid: slechts 1 dosering zeep zelfs wanneer men de knop gedurende lange tijd indrukt. Besparende doseerpomp, anti-drup (waterbestendig). Reservoir met brede opening: gemakkelijk te vullen d.m.v. grote bidons. Reservoir verhindert zeepresten. Venster voor niveaucontrole. Uitvoering in glanzend gepolijst rvs 304. Dikte rvs: 1 mm. Inhoud: 0.5 liter. Afmetingen: 90 x 105 x 185 mm. Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3 000 mPa.s. Compatibel met hydro-alcoholische gel. Zeepdispenser wandmontage met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.510583
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-12
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
  • OmniClass-titelHand Soap Dispensers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika