Publiceer je producten
510624B SPEEDJET 2 ultrasnelle handendroger met HEPA filter, mat zwart
DELABIE

510624B SPEEDJET 2 ultrasnelle handendroger met HEPA filter, mat zwart

SPEEDJET 2 handendroger met dubbele luchtstraal in mat zwart. Contactloze elektronische handendroger met ultrasnelle droogtijd: 10 tot 12 seconden. Comfort: warme lucht. Antibacterieel ABS voor een maximale hygiëne. Afneembaar waterreservoir waardoor er geen waterdruppels op de muur of de vloer terechtkomen: gemakkelijk in onderhoud. HEPA filter: 99,99% van de bacteriën in de lucht wordt opgevangen. Automatische inwerkingstelling d.m.v. infrarood detectie. Intelligente technologie: sluit automatisch bij het verwijderen van de handen. Anti-blokkeerveiligheid: stopt automatisch bij ononderbroken gebruik langer dan 30 seconden. Afmetingen: 180 x 320 x 540 mm. Gewicht: 6,83 kg. Energiebesparing: de verwarmingsweerstand stopt automatisch vanaf een temperatuur > 25°C. Beperkt energieverbruik: vermogen 1.050 W in modus zonder verwarming, 1.550 W in verwarmingsmodus. 230 V~ / 50-60 Hz. Luchtverplaatsing: 61 l/seconde. Luchtsnelheid: 540 km/h. Geluidsniveau: 66 dBA. Klasse II, IP21. CE. 3 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.510624B
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-10-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)540
  • Breedte (mm)320
  • Diepte (mm)180
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalABS
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)6.83
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Hand- en haardrogers
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 15
  • OmniClass-titelHand Dryers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika