Publiceer je producten
510624C SPEEDJET 2 ultrasnelle handendroger met HEPA filter, antraciet
510624C SPEEDJET 2 ultrasnelle handendroger met HEPA filter, antraciet
    DELABIE

    510624C SPEEDJET 2 ultrasnelle handendroger met HEPA filter, antraciet

    SPEEDJET 2 handendroger met dubbele luchtstraal in antraciet grijs. Contactloze elektronische handendroger met ultrasnelle droogtijd: 10 tot 12 seconden. Comfort: warme lucht. Antibacterieel ABS voor een maximale hygiëne. Afneembaar waterreservoir waardoor er geen waterdruppels op de muur of de vloer terechtkomen: gemakkelijk in onderhoud. HEPA filter: 99,99% van de bacteriën in de lucht wordt opgevangen. Automatische inwerkingstelling d.m.v. infrarood detectie. Intelligente technologie: sluit automatisch bij het verwijderen van de handen. Anti-blokkeerveiligheid: stopt automatisch bij ononderbroken gebruik langer dan 30 seconden. Afmetingen: 180 x 320 x 540 mm. Gewicht: 6,83 kg. Energiebesparing: de verwarmingsweerstand stopt automatisch vanaf een temperatuur > 25°C. Beperkt energieverbruik: vermogen 1.050 W in modus zonder verwarming, 1.550 W in verwarmingsmodus. 230 V~ / 50-60 Hz. Luchtverplaatsing: 61 l/seconde. Luchtsnelheid: 540 km/h. Geluidsniveau: 66 dBA. Klasse II, IP21. CE. 3 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.510624C
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)540
    • Breedte (mm)320
    • Diepte (mm)180
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalABS
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)6.83
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Hand- en haardrogers
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 15
    • OmniClass-titelHand Dryers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika