Publiceer je producten
510625P HIGHFLOW Compact ultrasnelle handendroger in glanzend rvs
510625P HIGHFLOW Compact ultrasnelle handendroger in glanzend rvs
    DELABIE

    510625P HIGHFLOW Compact ultrasnelle handendroger in glanzend rvs

    HIGHFLOW Compact ultrasnelle handendroger. Verstevigd model. Verlicht centraal mondstuk met dubbele luchtstraal, gericht op de handen, aan meer dan 360 km/h. Contactloze elektronische handendroger met ultrasnelle droogtijd: 10 tot 12 seconden. Keuze warme of koude lucht a.d.h.v. verborgen schakelaar. Automatische handendroger met infrarood detectie. Intelligente technologie: sluit automatisch bij het verwijderen van de handen. Antiblokkeerveiligheid: stopt automatisch bij ononderbroken gebruik langer dan 60 seconden. Bacteriostatisch RVS 304 glanzend gepolijst. Eenvoudig te reinigen: uit één stuk gevormde afdekplaat. Dikte rvs: 1 mm. Totale luchtverplaatsing: 39 l/seconde. Luchtsnelheid: 360 km/h. Beperkt energieverbruik: 1.350 W. 220-240 V~ / 50/60 Hz. Geluidsniveau: 70 dBA. Afmetingen: 173 x 256 x 152 mm. Gewicht: 3,1 kg. Klasse I, IP23. CE. 3 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.510625P
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-08-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)256
    • Breedte (mm)173
    • Diepte (mm)152
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStainless steel 304
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)3100
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Hand- en haardrogers
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC001212
    • ETIM-naamHand dryer
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 15
    • OmniClass-titelHand Dryers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika