Publiceer je producten
510714S Combinatie Verdeler - Afvalkorf van handdoekjes inbouw, 10 liter
DELABIE

510714S Combinatie Verdeler - Afvalkorf van handdoekjes inbouw, 10 liter

Combinatie afvalbak en papierhouder voor inbouw. Bacteriostatisch rvs 304 mat gepolijst. Deur met slot en standaard DELABIE sleutel. Verborgen bevestigingen. Inhoud van de handdoekdispenser: 400 tot 600 eenheden. Inhoud van de afvalbak: 10 liter. Dikte rvs: 1,2 mm. Afmetingen: 125 x 330 x 790 mm. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.510714S
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)790
  • Breedte (mm)330
  • Diepte (mm)125
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 19 11
  • OmniClass-titelPaper Towel Dispensers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika