Publiceer je producten
511418C Be-Line® douchekruk
DELABIE

511418C Be-Line® douchekruk

Be-Line® douchekruk. Douchestoel voor personen met beperkte mobiliteit. Breed model met ergonomische handgrepen. Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en ziekenhuizen. Volle zitting in antraciet vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand. Antislip oppervlak. Goed bestand tegen Betadine®. Structuur in RVS 304 Ø 18 x 2 mm. Afmetingen: 360 x 540 x 480 mm. Zithoogte: 480 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. Poten met grijze beschermingskapjes in kunststof. Douchekruk met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.511418C
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-01-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)514.5
  • Breedte (mm)540
  • Diepte (mm)360
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolypopyleen
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)4.541
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011027
  • ETIM-naamShower stool
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_83
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower seats
  • OmniClass-nummer23-31 17 23
  • OmniClass-titelShower Seats

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika