Publiceer je producten
511516W Opklapbare witte Basic greep, L. 760 mm
DELABIE

511516W Opklapbare witte Basic greep, L. 760 mm

Opklapbare Basic muursteun, Ø 32, voor personen met beperkte mobiliteit. Steungreep voor WC of douche in geëpoxeerd wit rvs. Zichtbare bevestiging a.d.h.v. plaat met 6 bevestigingsgaten. Dikte van de bevestigingsplaat: 3,5 mm. Afmetingen: 760 x 300 x 100 mm. 30 jaar garantie. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.511516W
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-04-25
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika