Publiceer je producten
511911C Be-Line® glijstuk voor handdouche, antraciet
511911C Be-Line® glijstuk voor handdouche, antraciet
511911C Be-Line® glijstuk voor handdouche, antraciet
    DELABIE

    511911C Be-Line® glijstuk voor handdouche, antraciet

    Be-Line® glijstuk voor handdouche, geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Handdouche houder in antraciet grijs. Verstelbare houder voor handdouche. Ergonomische hendel eenvoudig te hanteren voor het afstellen van de houder in hoogte. Verschuift door de hendel licht in te duwen of door aan de doucheslang te trekken. Voor Be-Line® douchestang. Glijstuk met 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.511911C
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToegankelijkheid
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)109
    • Breedte (mm)110
    • Diepte (mm)40
    Gerelateerd
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)106
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika