Publiceer je producten
511928W Comfortabele Be-Line® rugsteun voor toilet
511928W Comfortabele Be-Line® rugsteun voor toilet
511928W Comfortabele Be-Line® rugsteun voor toilet
511928W Comfortabele Be-Line® rugsteun voor toilet
    DELABIE

    511928W Comfortabele Be-Line® rugsteun voor toilet

    Comfortabele Be-Line® rugsteun voor toilet, voor personen met beperkte mobiliteit. Structuur in mat wit geëpoxeerd aluminium. Soepele rugsteun voor toilet in polyurethaan. Afmetingen: 150 x 513 x 173 mm. 30 jaar garantie. CE markering.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.511928W
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToegankelijkheid
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-09-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)173
    • Breedte (mm)513
    • Diepte (mm)150
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyurethaan
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)3244
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika