Publiceer je producten
511930C Opklapbaar Be-Line douchezitje met voet
511930C Opklapbaar Be-Line douchezitje met voet
511930C Opklapbaar Be-Line douchezitje met voet
511930C Opklapbaar Be-Line douchezitje met voet
    DELABIE

    511930C Opklapbaar Be-Line douchezitje met voet

    Afneembaar en opklapbaar Be-Line® douchezitje. Douchezitje geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. Design model met breed oppervlak. Afneembaar: eenvoudig demonteerbaar met antidiefstal bevestigingssysteem. Beperkt het aantal zitjes in een instelling en biedt de mogelijkheid enkel een zitje te plaatsen wanneer nodig. Voorbeeld: hotel of ziekenhuis dat tijdelijk een persoon met beperkte mobiliteit herbergt. Blijft in verticale stand staan. Afgeremde neerwaartse beweging. Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en zorginstellingen Volle zitting vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand. Antislip oppervlak. Goede bestendigheid tegen Betadine®. Verstevigd met een centrale scharnierende vloersteun die zich automatisch opvouwt. Afwerking in antraciet grijs geëpoxeerd aluminium waardoor een visueel contrast met lichtgekleurde muren mogelijk is. 5 verborgen bevestigingspunten. Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton. Afmetingen: 443 x 450 x 480 mm. Plaats inname in opgeklapte toestand: 87 x 541 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. Douchestoel wandmontage met 30 jaar garantie. CE markering.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.511930C
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToegankelijkheid
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-11-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)480
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)442
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)3525
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_51_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary seats
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika