Publiceer je producten
511943C Be-Line® kledinghaak in antraciet grijs
511943C Be-Line® kledinghaak in antraciet grijs
    DELABIE

    511943C Be-Line® kledinghaak in antraciet grijs

    Be-Line® kledinghaak. Kapstok muurmodel met verborgen bevestigingen. Kledinghaak met 1 haak in antraciet grijs geëpoxeerd aluminium, wat visueel contract met de muur mogelijk maakt. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.511943C
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)40
    • Breedte (mm)42
    • Diepte (mm)43
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)62
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015-beschrijvingHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHooks
    • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
    • OmniClass-titelCoat Hooks

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika