Publiceer je producten
511944W T-vormige Be-Line® greep met verticale stang
511944W T-vormige Be-Line® greep met verticale stang
    DELABIE

    511944W T-vormige Be-Line® greep met verticale stang

    T-vormige Be-Line® greep Ø 35 met verstelbare verticale stang voor douche. Kan gebruikt worden als steun en greep om recht te blijven staan. Beveiligt en vergemakkelijkt de verplaatsing in de douche voor personen met beperkte mobiliteit. Doet dienst als T-vormige douchegreep in combinatie met een glijstuk voor handdouche en/of zeepschaal. Plaatsing van de verticale stang is regelbaar bij de installatie: het is mogelijk de verticale stang naar links of rechts te verschuiven in functie van de toepassing (plaatsing van de kraan, diepte van het douchezitje...). Aluminium buis, dikte: 3 mm. Muurbevestiging in massief aluminium. Rond profiel Ø 35 met een platte antiroterende en ergonomische voorzijde voor een optimale grip. Afwerking in mat wit geëpoxeerd aluminium waardoor een visueel contrast met donker gekleurde muren mogelijk is. Homogeen oppervlak voor vereenvoudigd onderhoud en hygiëne. Greep op 38 mm afstand van de muur: minimale plaatsinname en verhindert het uitschuiven van de voorarm tussen de muur en de greep om het risico op breuken bij een val te voorkomen. Verborgen bevestigingen. Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton. Afmetingen: 1130 x 500 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.511944W
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToegankelijkheid
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1206
    • Breedte (mm)613
    • Diepte (mm)74
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1986
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika