Publiceer je producten
511946BK Rechte Be-Line® douchestang met glijstuk, mat zwart
DELABIE

511946BK Rechte Be-Line® douchestang met glijstuk, mat zwart

Rechte Be-Line® doucheglijstang Ø 35 met houder voor handdouche, geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. Kan gebruikt worden als verticale greep en als bad of douche stang met glijstuk. Glijstuk in mat zwart met ergonomische hendel. Kan uitgerust worden met een verstelbare zeepschaal (afzonderlijk te bestellen). Aluminium buis, dikte: 3 mm. Muurbevestiging in massief aluminium. Rond profiel Ø 35 met een platte antiroterende en ergonomische voorzijde voor een optimale grip. Afwerking in mat zwart geëpoxeerd aluminium waardoor een visueel contrast met lichtgekleurde muren mogelijk is. Homogeen oppervlak voor vereenvoudigd onderhoud en hygiëne. Greep op 38 mm afstand van de muur: minimale plaatsinname en verhindert het uitschuiven van de voorarm tussen de muur en de greep om het risico op breuken bij een val te voorkomen. Verborgen bevestigingen. Geleverd met Ø 8 x 70 mm rvs schroeven voor beton. Hoogte: 1 050 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.511946BK
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-01-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1165
  • Breedte (mm)80
  • Diepte (mm)84
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1.95
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011003
  • ETIM-naamWall grab handle/rail
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika