Publiceer je producten
511960W Opklapbare Be-Line® greep, wit, L. 650 mm
511960W Opklapbare Be-Line® greep, wit, L. 650 mm
511960W Opklapbare Be-Line® greep, wit, L. 650 mm
    DELABIE

    511960W Opklapbare Be-Line® greep, wit, L. 650 mm

    Opklapbare Be-Line® greep voor personen met beperkte mobiliteit. Handgreep kan in neergeklapte positie dienen als steun, als greep en als hulpmiddel bij het verplaatsen van een persoon. In verticale positie is zijwaartse toegang mogelijk. Afneembaar: eenvoudig demonteerbaar met antidiefstal bevestigingssysteem. Beperkt het aantal grepen in een instelling en biedt de mogelijkheid enkel een greep te plaatsen wanneer nodig. Voorbeeld: hotel of ziekenhuis dat tijdelijk een persoon met beperkte mobiliteit herbergt. Opklapbare greep met afgeremde op- en neerwaartse beweging, blijft in verticale stand staan. Aluminium buis. Rond profiel Ø 42 met ergonomische platte antiroterende bovenzijde voor een optimale grip. Mat wit geëpoxeerde uitvoering wat visueel contract met donkere muren mogelijk maakt. Homogeen oppervlak vereenvoudigt onderhoud en hygiëne. Verborgen bevestigingen door rvs 304 plaat van 5 mm dik. Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton. Afmetingen: 650 x 210 x 120 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.511960W
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToegankelijkheid
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)202
    • Breedte (mm)120
    • Diepte (mm)651
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)4591
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika