Publiceer je producten
511963W Opklapbare Be-Line® greep met vloersteun wit, L. 850 mm
DELABIE

511963W Opklapbare Be-Line® greep met vloersteun wit, L. 850 mm

Opklapbare Be-Line® greep voor personen met beperkte mobiliteit. Handgreep kan in neergeklapte positie dienen als steun, als greep en als hulpmiddel bij het verplaatsen van een persoon. In verticale positie is zijwaartse toegang mogelijk. Afneembaar: eenvoudig demonteerbaar met antidiefstal bevestigingssysteem. Beperkt het aantal grepen in een instelling en biedt de mogelijkheid enkel een greep te plaatsen wanneer nodig. Voorbeeld: hotel of ziekenhuis dat tijdelijk een persoon met beperkte mobiliteit herbergt. Opklapbare greep met afgeremde op- en neerwaartse beweging, blijft in verticale stand staan. Aluminium buis. Rond profiel Ø 42 met ergonomische platte antiroterende bovenzijde voor een optimale grip. Mat wit geëpoxeerde uitvoering wat visueel contract met donkere muren mogelijk maakt. Homogeen oppervlak vereenvoudigt onderhoud en hygiëne. Verborgen bevestigingen door rvs 304 plaat van 5 mm dik. Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton. Vloersteun te gebruiken voor extra stevigheid wanneer muurbevestiging alleen niet volstaat. Afmetingen: 850 x 825 x 120 mm. De hoogte van de vloersteun is regelbaar tussen 760 en 780 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.511963W
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)822
  • Breedte (mm)120
  • Diepte (mm)651
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)4995
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika