Publiceer je producten
511966C Be-Line® toiletrolhouder muurmodel
511966C Be-Line® toiletrolhouder muurmodel
    DELABIE

    511966C Be-Line® toiletrolhouder muurmodel

    Be-Line® toiletrolhouder muurmodel. Closetrolhouder muurmodel. Afwerking in antraciet grijs geëpoxeerd aluminium waardoor een visueel contrast met lichtgekleurde muren mogelijk is. Closetrolhouder met verborgen bevestigingen. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.511966C
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)59
    • Breedte (mm)146
    • Diepte (mm)82
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)324
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 31
    • OmniClass-titelToilet Tissue Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika